Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0K3H

BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-020

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten