Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BCC M425-0000-1L-017-PX85A5-050 | BCC M415-0000-1L-017-PX85A5-050 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
67,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR gray, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...90 °C | -30...90 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt