Anschlussleitungen
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150-C023 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | |
|
-
Listenpreis
|
75,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black | PUR geschirmt schwarz, 15 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |