Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0K5P

BCC E894-E894-90-339-ES34N9-450

Ethernet/Profinet Kabel

Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt orange, 45 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt orange, 45 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten