Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalverstärker
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Anschluss
LEMO-Steckverbinder-Sonderstecker, 1-polig, 10 m, PTFE
Umgebungstemperatur
0...230 °C
Schutzart
IP50
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt