Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
C, Ind.-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PVC grau, 2 m
Anzahl der Leiter
3
Produktausführung
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Ventilstecker
2.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Ventilstecker
5.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Ventilstecker
10.00 m, PVC, C, Ind.-0°/180°, Ventilstecker
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
| BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020-C049 | BCC VC44-0000-10-053-VX8350-020 | |
|
-
Listenpreis
|
11,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | C, Ind.-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | C, Ind.-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Funktionsanzeige | LED gelb | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PVC grau, 2 m | PVC grau, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt