Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: gelb
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: blau
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
PIN 1: gelb
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: blau
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
I
PIN 1: gelb
PIN 2: weiß
PIN 3: orange
PIN 4: blau
PIN 1: gelb
PIN 2: weiß
PIN 3: orange
PIN 4: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
TPU geschirmt grün, 8 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-080 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-090 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-100 | |
|
86,72 EUR
Listenpreis
|
91,15 EUR
Listenpreis
|
95,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | TPU geschirmt grün, 8 m, schleppkettentauglich | TPU geschirmt grün, 9 m, schleppkettentauglich | TPU geschirmt grün, 10 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | grün | grün | grün |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt