Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Schutzart
IP67
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
1.50 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
21,68 EUR
Listenpreis
|
21,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, S-codiert |
|---|---|---|
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Betriebsspannung Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt