Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0K89

BCC M414-M324-M324-U2098-006

Y-Verteiler

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Anschluss 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Anschluss 3
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR welding spark resistant orange, 0.6 m, Drag chain compatible
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten