Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 3 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC E898-E898-90-377-ES68N9-030 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-030 | |
|
55,04 EUR
Listenpreis
|
51,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt grün, 3 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | - |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...75 °C | -30...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -40...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt