Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 4 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-045 | |
|
24,69 EUR
Listenpreis
|
24,69 EUR
Listenpreis
|
25,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 4 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 4 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 4.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt