Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m
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
| BCC W323-W313-30-602-TW0334-003 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-006 | BCC W323-W313-30-602-TW0334-010 | |
|
37,19 EUR
Listenpreis
|
39,76 EUR
Listenpreis
|
43,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt