Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KAW

BCC W323-W413-3E-602-BW8334-010

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig grau, 1 m
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig grau, 1 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...130 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...125 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten