BCC0KC3

BCC W324-0000-10-008-BW8434-020

Schweissfunkenbeständige Kabel (high performance)

Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig grau, 2 m
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig grau, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...130 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...125 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten