Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PVC grau, 1 m
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
| BCC VA04-M313-30-682-VX8350-010 | BCC VA04-M313-30-682-VX8350-020 | BCC VA04-M313-30-682-VX8350-030 | |
|
14,68 EUR
Listenpreis
|
15,92 EUR
Listenpreis
|
17,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Funktionsanzeige | LED gelb/nein | LED gelb/nein | LED gelb/nein |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PVC grau, 1 m | PVC grau, 2 m | PVC grau, 3 m |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt