Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KE4

BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-030

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, T-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, T-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
63 VDC / 63 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten