Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...120 °C
Produktausführung
3.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
25,06 EUR
Listenpreis
|
19,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...90 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt