Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE royal blue, 20 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-200-C046 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-200-C046 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-200 | |
|
-
Listenpreis
|
169,36 EUR
Listenpreis
|
75,44 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE royal blue, 20 m, Drag chain compatible | TPE geschirmt königsblau, 20 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 20 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt