Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Listenpreis
|
132,45 EUR
Listenpreis
|
65,23 EUR
Listenpreis
|
65,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE geschirmt königsblau, 15 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 15 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 15 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Schnittstelle | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt