Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KH7

BCC M418-0000-2A-147-PS0825-020

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C

Produktausführung
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
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten