Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
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
| BCC M425-M415-3A-732-PX0534-006 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-006 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-006 | |
|
24,76 EUR
Listenpreis
|
23,83 EUR
Listenpreis
|
25,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED rot | LED weiß | LED rot |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt