Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: schwarz
PIN 2: braun
PIN 3: rot
PIN 4: orange
PIN 5: gelb
PIN 6: grün
PIN 7: blau
PIN 8: violett
PIN 9: grau
PIN10: weiß
PIN11: weiß/schwarz
PIN12: weiß/braun
PIN 2: braun
PIN 3: rot
PIN 4: orange
PIN 5: gelb
PIN 6: grün
PIN 7: blau
PIN 8: violett
PIN 9: grau
PIN10: weiß
PIN11: weiß/schwarz
PIN12: weiß/braun
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
Hirose 10A-10P-12S-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt