Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
Hirose 10A-10P-12S-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 20 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-30...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt