Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Schweissfunkenbeständige Kabel

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
schwarz
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten