Power Kabel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-335-PX05A5-400 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-400 | |
|
458,46 EUR
Listenpreis
|
458,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 5-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 40 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 40 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |