Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67