Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Anschlussquerschnitt
0.50 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
5.5...8.6 mm
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
| BCC S478-0000-2A-000-E1X850-000 | BCC S435-0000-2A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-2A-000-51X575-000 | |
|
79,65 EUR
Listenpreis
|
15,70 EUR
Listenpreis
|
15,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 8 | 5 | 5 |
| Anschlussquerschnitt | 0.50 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 5.5...8.6 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Zulassung/Konformität | WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt