Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | |
|
-
Listenpreis
|
28,21 EUR
Listenpreis
|
28,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible | PUR schweißfunkenbeständig gelb, 2.5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig gelb, 2.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt