Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR black, 5.00 m
Anzahl der Leiter
2
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
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Listenpreis
|
18,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig | A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Funktionsanzeige | LED gelb | LED gelb |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode | Suppressordiode |
| Kabel | PUR black, 5.00 m | PUR schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt