Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: gelb
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: blau
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
PIN 1: gelb
PIN 2: orange
PIN 3: weiß
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: blau
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
I
PIN 1: gelb
PIN 2: weiß
PIN 3: orange
PIN 4: blau
PIN 1: gelb
PIN 2: weiß
PIN 3: orange
PIN 4: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
Profinet
Kabel
TPU geschirmt grün, 4.5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Produktausführung
0.30 m, TPU, M12x1, Stecker
0.60 m, TPU, M12x1, Stecker
1.50 m, TPU, M12x1, Stecker
2.00 m, TPU, M12x1, Stecker
3.00 m, TPU, M12x1, Stecker
3.50 m, TPU, M12x1, Stecker
4.00 m, TPU, M12x1, Stecker
4.50 m, TPU, M12x1, Stecker
5.00 m, TPU, M12x1, Stecker
6.00 m, TPU, M12x1, Stecker
8.00 m, TPU, M12x1, Stecker
10.00 m, TPU, M12x1, Stecker
11.00 m, TPU, M12x1, Stecker
12.00 m, TPU, M12x1, Stecker
16.00 m, TPU, M12x1, Stecker
17.00 m, TPU, M12x1, Stecker
21.00 m, TPU, M12x1, Stecker
23.00 m, TPU, M12x1, Stecker
25.00 m, TPU, M12x1, Stecker
35.00 m, TPU, M12x1, Stecker
40.00 m, TPU, M12x1, Stecker
45.00 m, TPU, M12x1, Stecker
50.00 m, TPU, M12x1, Stecker
60.0 m, TPU, M12x1, Stecker
75.0 m, TPU, M12x1, Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
71,23 EUR
Listenpreis
|
73,44 EUR
Listenpreis
|
77,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | TPU geschirmt grün, 4.5 m, schleppkettentauglich | TPU geschirmt grün, 5 m, schleppkettentauglich | TPU geschirmt grün, 6 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6 |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | grün | grün | grün |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt