Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 2.8 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
41,93 EUR
Listenpreis
|
41,93 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB-A-Stecker, gerade, 4-polig | USB-A-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PVC geschirmt schwarz, 2.8 m | PVC geschirmt schwarz, 4.8 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Schutzart | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt