Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: gelb
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 4: rot
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
PIN 2: grau
PIN 3: rosa
PIN 4: rot
PIN 5: grün
PIN 6: blau
PIN 7: braun
PIN 8: weiß
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BTL-Produkte
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-050 | BKS-S 33M-05 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-050 | |
|
102,81 EUR
Listenpreis
|
91,04 EUR
Listenpreis
|
102,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gewinkelt, 8-polig | M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67 | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt