Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: rosa
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: rosa
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert
Kabel
PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-020 | BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-020 | |
|
41,77 EUR
Listenpreis
|
53,22 EUR
Listenpreis
|
41,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt