Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0L3Y

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 10-polig
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5
Anzahl der Leiter
6
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
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 10-polig
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5
Anzahl der Leiter
6
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Schutzart
IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten