Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0L41

BCC M558-D37F-A0-746-PS0825-250

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 2
D-Sub-Stecker, gerade, 15-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anschluss 2
D-Sub-Stecker, gerade, 15-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten