Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0L5P

BCC M323-M413-3E-602-PW3334-075

Schweissfunkenbeständige Kabel

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 7.5 m, schleppkettentauglich
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
IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
orange
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten