Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0L69

BCC M324-M414-3E-606-PW3434-020

Schweissfunkenbeständige Kabel

Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 2 m, schleppkettentauglich
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
IP67/IP67, IP68, IP69K
Kabelmantel, Farbe
orange
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten