Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Produktausführung
0.30 m, PUR, M12x1, Buchse
0.60 m, PUR, M12x1, Buchse
1.00 m, PUR, M12x1, Buchse
1.50 m, PUR, M12x1, Buchse
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
2.50 m, PUR, M12x1, Buchse
3.00 m, PUR, M12x1, Buchse
3.50 m, PUR, M12x1, Buchse
4.00 m, PUR, M12x1, Buchse
4.50 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
7.50 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
15.00 m, PUR, M12x1, Buchse
17.50 m, PUR, M12x1, Buchse
20.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC M415-M414-3A-606-PX0434-175 | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-175 | BCC M415-M414-3A-650-PX0434-200 | |
|
47,61 EUR
Listenpreis
|
47,61 EUR
Listenpreis
|
54,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR schwarz, 17.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 17.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt