Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
2.00 m, PUR, M8x1, Buchse
3.00 m, PUR, M8x1, Buchse
5.00 m, PUR, M8x1, Buchse
10.00 m, PUR, M8x1, Buchse
10.00 m, PUR, M8x1, Buchse
15.00 m, PUR, M8x1, Buchse
20.00 m, PUR, M8x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-100 | BCC M323-0000-10-004-PW0334-100 | |
|
25,92 EUR
Listenpreis
|
25,16 EUR
Listenpreis
|
33,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP |
| Kabel | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsanzeige | - | - | ja |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt