Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M425-M414-3A-711-PX0434-020 | BCC M425-M414-3A-606-PX0434-020 | BCC M425-M414-3A-650-PW0434-020 | |
|
20,16 EUR
Listenpreis
|
21,42 EUR
Listenpreis
|
24,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt