Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
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
| BCC M324-M414-3E-691-PW3434-030 | BCC M324-M414-3E-606-PW3434-030 | BCC M324-M414-3E-304-PW3434-030 | |
|
31,27 EUR
Listenpreis
|
25,60 EUR
Listenpreis
|
21,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | - |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED rot | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | - |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 3 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | orange | orange | orange |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt