Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für Lebensmittel- und Getränkeindustrien
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE-V grau, 2 m
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
| BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-020-C009 | |
|
20,70 EUR
Listenpreis
|
20,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | TPE-V grau, 2 m | TPE-V grau, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt