Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige
ja
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | |
|
42,19 EUR
Listenpreis
|
31,92 EUR
Listenpreis
|
42,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - | LED grün |
| Funktionsanzeige | ja | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED weiß | - | LED rot |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | LED gelb |
| Schaltausgang | PNP | antivalent | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 10 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | orange |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt