Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LJ9

BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1
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
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 7 nach IEC 60332-1
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten