Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
I
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schaltschrankdurchführungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
RJ45-Buchse, gerade, 8-polig
Befestigung
M16x1.5
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt