Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LLZ

BCC M41C-M67H-3F-722-PS0C08-045-C009

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 17-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 4.5 m
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 17-polig
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 4.5 m
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP68/IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten