Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
286,30 EUR
Listenpreis
|
307,86 EUR
Listenpreis
|
286,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kabel | PUR | PUR | PUR |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt