Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LMC

BCC VB63-0000-10-055-PX0350-008-C109

Anschlussleitungen

Anschluss
B, Ind.-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.8 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3

Produktausführung
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
B, Ind.-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.8 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten