Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
AMP Superseal-Stecker, gerade, 3-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt