Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0LNT

BCC S415-S425-3A-312-PX8534-006-C002

Verbindungsleitungen

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR grau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten